Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402211","name":"PIT m3 key mode 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3 key mode 1
Numer produktu: 402211
GTIN:
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
| Zasada działania czujników | Transponder |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Wysokość | 39 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 8 mm |
| Ciężar netto | 6 g |
| Ciężar brutto | 8 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |