text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM

Tuotenumero: 325205
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle, absoluuttinen asteikko, maks. 3 s / 2,2 kOHM, ajan asetus kiertonupilla, suojausluokka IP66.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä -  
 
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Asennusasento vapaa  
Nettopaino 20  g
Bruttopaino 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548018059  
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27379106  
ETIM versio ETIM-7.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC002586