Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"325205","name":"FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Abbildung ähnlich
FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM
Artikelnummer: 325205
GTIN: 4046548018059
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Absolutskala, max. 3 s / 2,2 mOhm, Zeiteinstellung erfolgt über
Drehknopf, Schutzart IP66.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Nettogewicht | 20 g |
| Bruttogewicht | 20 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018059 |
| Volumen | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |