Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"325205","name":"FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM
Ürün numarası: 325205
GTIN: 4046548018059
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 10 sn/2,2 mOhm, zaman ayarı döner düğme ile yapılır,
koruma tipi IP66.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Net agirlik | 20 g |
| Brüt ağırlık | 20 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27379106 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018059 |
| Cilt | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |