text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM

Numer produktu: 325205
GTIN: 4046548018059
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm, skala bezwzględna, maks. 10 s/2,2 MΩ, ustawianie czasu za pomocąpokrętła, rodzaj ochrony IP66.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie -  
 
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Położenie montażowe dowolne  
Ciężar netto 20  g
Ciężar brutto 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27379106  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018059  
Tom 0.672  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr