text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN opII4H-s-30-105

Tuotenumero: 632066
GTIN: 4046548076530
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1050 mm ilman kuolleita alueita, syöttöjännite 24 V,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

Yksikkö

Hintasi

€2,145.00

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1050 mm ilman kuolleita alueita, syöttöjännite 24 V,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate Infrarot  
Turva-alueen korkeus 1050  
Erotuskyky suojaustapa Hand  
Kantavuus (m) 0.2  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Käytetty aallonpituusalue 850 nm  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -25  
Kosteusrasitus erittely 95 % r. F. bei 50 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi IEC 61496-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiin. isku stand 1 Adv Bracket Kit  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 40g  
Kiin. isku stand 2 Adv Bracket Kit  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan 50g  
Kiin. isku stand 3 Swivel-Mount  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 9.1  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Suurin johtimen pituus 50  
Kotelon materiaali Aluminium  
Materiaali päätykansi Zn  
Materiaali etulevy PC  
Mitta korkeus 1054  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 3035  
Bruttopaino 5030  
 
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272704  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548076530  
Volume 32.780  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN opII Testpiece H 30 mm
PSEN opII Testpiece H 30 mm 632019
Testitanko käsisuojalla varustetun valoverhon toiminnan tarkistamiseen, Halkaisija 30 mm.
€16.84

Lisävarusteet

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€30.16
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€95.38
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€30.16
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€36.31
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
€48.62
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
€95.38
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€67.70
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€19.44
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€22.41
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€31.39
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€67.58
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€101.67
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
€101.67
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-120" , jonka peilin pituus on 1200 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1050 mm suojakenttäpituuteen saakka.
€477.05
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-165" , jonka peilin pituus on 1650 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1500 mm suojakenttäpituuteen saakka.
€533.18
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-195" , jonka peilin pituus on 1950 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.
€563.48
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Sarja sisältää 3x kiinnitysruuvia PSENopII-peilipilaria tai PSEN opII -jalustaa varten.
€20.84
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Lasersuuntausapu PSEN opt II -valoverhoille.
€190.83
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Kiinnityssarja PSEN optII -valoverhojen kiinnittämiseen.
€11.22
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Laajennettu asennussarja, jossa on 3 vapausastetta , PSEN optII -valoverhon kiinnittämiseen, 3 osaa.
€84.19
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Laajennettu asennussarja, jossa on 3 vapausastetta , PSEN optII -valoverhon kiinnittämiseen, 3 osaa.
€123.47
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-120", jonka peilin pituus on 1200 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1050 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.
€330.52
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-165", jonka peilin pituus on 1650 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1500 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.
€384.39
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-195", jonka peilin pituus on 1950 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.
€416.23
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
Säädettävä PSEN opII -jalusta on lisävaruste PSEN opII -peilipilarille ja tarjoaa lisäsuojaa voimakkaita mekaanisia vaikutus vastaan. Lisäksi peilipilari voidaan säätää ja sovittaa alustanepätasaisuuksiin.
€132.23
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
"PSEN opII protective column-120" suojapilari valoverhoille, joiden pituus on alle 1050 mm. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€209.90
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
"PSEN opII protective column-165" suojapilari valoverhoille, joiden pituus on alle 1500 mm. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€235.72
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
"PSEN opII protective column-195" suojapilari valoverhoille, joiden pituus on alle 1800 mm. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€254.81
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-120" valoverhoille, joiden pituus on alle 1050 mm, kiinnitysruuvit ja "PSENopII adjustable base unit" jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€325.52
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-165" valoverhoille, joiden pituus on alle 1500 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit" jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII- turvavaloverhojen kanssa
€347.97
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-195" valoverhoille, joiden pituus on alle 1800 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit" jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII- turvavaloverhojen kanssa
€364.80
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Lisävaruste PSEN opII -turvavaloverhon lukitustarvike. PU = 1 lockout, 2 lukitusruuvia M4x12, 1 kierretappi M3x12, 2 Uramutterit.
€111.13
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2, lähetin), musta, suora, 5-napainen, A-koodattu ja M12 -liitin (X3, vastaanotin), musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², PSENoptII:n lähettimen ja vastaanottimenliittämiseen M12-liittimeen.
€43.69
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
T-mutterit lisävarusteiden asentamiseen PSEN opII -valoverhon tai suojapilarin profiiliin. Pakkauskoko 4 kpl.
€22.33