text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN opII protective column-195 Set

Tuotenumero: 632509
GTIN: 4046548096217
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-195" valoverhoille, joiden pituus on alle 1800 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit" jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII- turvavaloverhojen kanssa

Yksikkö

Hintasi

€364.80

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-195" valoverhoille, joiden pituus on alle 1800 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit" jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII- turvavaloverhojen kanssa

Hyväksyntä -  
 
Ympäristön lämpötila -25  
60  
Kotelon materiaali Alumiini  
Mat. tasausjalka Alumiini  
Mitta korkeus 1974  
Leveysmitta 96  
Syvyysmitta 68  
Nettopaino 7200  
Bruttopaino 11500  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272792  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096217  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
T-mutterit lisävarusteiden asentamiseen PSEN opII -valoverhon tai suojapilarin profiiliin. Pakkauskoko 4 kpl.
€22.33