Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"632036","name":"PSEN opII mirror column-195","price":"416.23","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Vastaava kuva
PSEN opII mirror column-195
Tuotenumero: 632036
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-195", jonka peilin pituus on
1950 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja
PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilari... Lisää
Hintasi
€416.23
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-195", jonka peilin pituus on 1950 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 60 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | Alumiini |
Mat. peili | Lasi |
Mitta korkeus | 1950 mm |
Leveysmitta | 96 mm |
Syvyysmitta | 49 mm |
Nettopaino | 5940 g |
Bruttopaino | 10240 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-koodi | 4046548089455 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272792 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN opII adjustable base unit
632037
Säädettävä PSEN opII -jalusta on lisävaruste PSEN opII
-peilipilarille ja tarjoaa lisäsuojaa voimakkaita mekaanisia
vaikutus vastaan. Lisäksi peilipilari voidaan säätää ja sovittaa alustanepätasaisuuksiin.
€132.23
PSEN screw set mirror column
632012
Sarja sisältää 3x kiinnitysruuvia PSENopII-peilipilaria tai
PSEN opII -jalustaa varten.
€20.84