text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN opII mirror column-195

Artikelnummer: 632036
GTIN: 4046548089455
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit einer Spiegellänge von 1950 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit einer Spiegellänge von 1950 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

Zulassung -  
 
Umgebungstemperatur -25  
60  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Gehäusematerial Aluminium  
Material Spiegel Glas  
Abmessung h 1950  
Abmessung b 96  
Abmessung t 49  
Nettogewicht 5940  
Bruttogewicht 10240  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089455  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laserausrichthilfe für Lichtgitterserie PSEN opt II.

Optionales Zubehör

PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Set beinhaltet 3x Befestigungsschrauben für PSENopII mirror column oder PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit ist ein optionales Zubehör für "PSEN opII Mirror Column" und bietet zusätzlichen Schutz vor starker mechanischer Einwirkung. Zusätzlich kann die Spiegelsäule justiert und an unebene Beschaffenheiten angepasst werden.