text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN opII mirror column-195

Product ID: 632036
GTIN: 4046548089455
反射鏡長度 1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-195」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用, 保護範圍長度可達 1800 mm。反射鏡柱是由 保護柱和整合式反射鏡組成。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval -  
 
環境溫度 -25  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
外殼材質 鋁  
反射鏡材質 玻璃  
高度尺寸 1950  
寬度尺寸 96  
深度尺寸 49  
淨重 5940  
毛重 10240  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272792  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089455  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Installation accessories

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
用於防護光柵系列 PSEN opt II 的雷射對準輔助裝置。

Optional accessories

PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
套件包含用於 PSENopII 反射鏡柱或 PSEN opII 可調式底座的 3 個固定螺絲。
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII 可調式底座是用於「PSEN opII 反射鏡柱」的選購配件,可提供額外保護避免嚴重的機械 撞擊。反射鏡柱也可進行調整,以適應不均勻的 品質。