text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN opII mirror column-195

Número de producto: 632036
GTIN: 4046548089455
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-195" with a mirror length of 1950 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII seriesup to a protected field length of 1800 mm. The mirror column consists of a protective column and an integrated mirror.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Mirror column "PSEN opII Mirror Column-195" with a mirror length of 1950 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII seriesup to a protected field length of 1800 mm. The mirror column consists of a protective column and an integrated mirror.

Homologación -  
 
Temperatura ambiente -25  
60  
¿Condensación permitida? no permitido  
Material de la carcasa Aluminio  
Material espejo Vidrio  
Dimensión de altura 1950  
Dimensión Ancho 96  
Dimensión Profundidad 49  
Peso neto 5940  
Peso bruto 10240  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089455  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laser alignment aid for light guard series PSEN opt II.

Accesorios Opcionales

PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Set includes 3x fixing screws for PSENopII mirror column or PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit is an optional accessory for "PSEN opII Mirror Column" and it offers additional protection from heavy mechanical impact. The mirror column can also be adjusted and adapted to uneven qualities.