text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN b2

Tuotenumero: 540020
GTIN: 4046548051889
Mekaaninen salpa, PSEN me1 tai PSEN cs -turvareleille, lukituksella (deaktivoitava) ja hätävapautuksella.

Yksikkö

Hintasi

€211.10

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä -  
 
Evakuointiavaus kyllä  
Tuotteen materiaali Alumiini  
Teräs sinkitty  
Muovi  
Nettopaino 1337  
Bruttopaino 1464  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27273701  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548051889  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€146.62
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€143.59
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Koodattu turva-anturi PSENcode, turva-anturilla ja toimilaitteella,ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin, sarjakytkentä, suuri versio,sis. 1 pari CABLE/M12/CLIP yhden M12-liittimen kiinnittämiseen
€222.97
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8 mahdollista opetusprosessia.
€193.20
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8mahdollista opetusprosessia.
€189.24
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Koodattu turva-anturi PSENcode, täyskoodattu, turva-anturilla jatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin,sarjakytkentä, suuriversio, sis. 1 pari CABLE/M12/CLIP yhdenM12-liittimen kiinnittämiseen
€293.72
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 uniikki täyskoodattu kytkin toimilaitteella.
€220.64
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin ja toimilaite.
€216.08
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite 24 V AC/DC.
€167.93
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite 24 V AC/DC.
€214.68
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite 24 V AC/DC.
€177.27
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,syöttöjännite 24 V AC/DC.
€225.52
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€198.95
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€245.60
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 1 NO, 3 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€255.34