Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540020","name":"PSEN b2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN b2
Kód materiálu: 540020
GTIN: 4046548051889
Mechanická petlice pro bezpečnostní spínač PSEN me1 nebo PSEN cs s
aretací (s možností deaktivování) a únikovým odblokováním.
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
| Povolení | - |
Technická data
Mechanické údaje
| Nouzové odblokování k disp. | ano |
| Materiál produktu |
Hliník
Ocel pozink. Plast |
| Čistá váha | 1337 |
| Celková hmotnost | 1464 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548051889 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector,
4 actuation directions, support for SDD, IP67, switching distance 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with
actuator.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector,
4 actuation directions, IP67, switching distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar=
40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Coded safety switch PSENcode, with safety switch and
actuator, ATEX certificate, 8‑pin M12 male connector, series connection,
large design, incl. 1 pair CABLE/M12/CLIP to secure 1 M12
plug-in connector
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector,
4 actuation directions, support for SDD, IP67, switching distance 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with
actuator. A total of 8 teach-in processes is possible.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector,
4 actuation directions, IP67, switching distance 21 mm, Sao = 15 mm,
Sar=
40 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator. A total
of 8 teach-in processes is possible.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Coded safety switch PSENcode, fully coded, with
safety switch and actuator, ATEX certificate, 8‑pin M12
male connector, series connection, large design, incl. 1 pair
CABLE/M12/CLIP to secure 1 M12 plug-in connector
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M12 male connector,
4 actuation directions, support for ADD, IP67, switching distance 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece uniquely fully coded switch
with actuator.
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, 4
actuation directions, IP67, typ. operating distance 21 mm, Sao = 15 mm,Sar
= 40 mm, PU = 1 piece uniquely fully coded switch with actuator.
PSEN me1S / 1AS
570000
Safety gate system with guard locking, with standard actuator,
interlocking principle spring force, contacts 2 n/o, 2 n/c,
supply voltage 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
570001
Safety gate system with guard locking, with radius actuator,interlocking principle
spring force, contacts 2 n/o, 2 n/c, supply voltage 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AS
570004
Safety gate system with guard locking, with standard actuator,
interlocking principle magnetic force, contacts 2 n/o, 2 n/c,
supply voltage 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
570005
Safety gate system with guard locking, with radius actuator,interlocking principle
magnetic force, contacts 2 n/o, 2 n/c, supply voltage 24 V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechanical safety guard locking device, with standard actuator,
interlock principle: Spring force 1500 N, contacts: 2 N/O, 2 N/C,
supply voltage 110 - 230 V AC.
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mechanical safety guard locking device, with radius actuator,
interlock principle: Spring force 1500 N, contacts: 2 N/O, 2 N/C,
supply voltage 110 - 230 V AC.
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mechanical safety guard locking device, with radius actuator,
interlock principle: Spring force 1500 N, contacts: 1 N/O, 3 N/C,
supply voltage 110 - 230 V AC.