Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"540020","name":"PSEN b2","price":"2411.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Produkten kan variera
PSEN b2
Artikelnummer: 540020
GTIN: 4046548051889
Mekanisk regel, för säkerhetsbrytare PSEN me1 eller PSEN cs med
låsning (kan inaktiveras) och nödöppning.
Enhet
Ditt pris
SEK2,411.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Mekaniska data
| Nödöppning finns | ja |
| Produktmaterial |
Aluminium
Galvaniserat stål Plast |
| Nettovikt | 1337 |
| Bruttovikt | 1464 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27273701 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548051889 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med
manöverdon.
SEK1,674.00
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med manöverdon.
SEK1,640.00
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling,
stor konstruktion, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M12-
stickkontakt
SEK2,546.00
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med
manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
SEK2,206.00
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon. Totalt är
8 inlärningar möjliga.
SEK2,161.00
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, fullkodad, med
säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-
stickkontakt, seriekoppling, stor konstruktion, inkl. 1 par
CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M12-stickkontakt
SEK3,354.00
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st uniktfullkodad brytare med
manöverdon.
SEK2,520.00
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4
funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare medmanöverdon.
SEK2,468.00
PSEN me1S / 1AS
570000
Skyddsgrindsystem med låsning, med standardmanöverdon,
förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c,
matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,918.00
PSEN me1S / 1AR
570001
Skyddsgrindsystem med låsning, med vippmanöverdon,
förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c,matningsspänning24 V AC/DC.
SEK2,452.00
PSEN me1M / 1AS
570004
Skyddsgrindsystem med låsning, med standardmanöverdon,
förreglingsprincip magnetkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c,
matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK2,024.00
PSEN me1M / 1AR
570005
Skyddsgrindsystem med låsning, med vippmanöverdon,
förreglingsprincip magnetkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningsspänning24 V AC/DC.
SEK2,575.00
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon,
förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 2 S, 2 Ö,
manöverspänning 110–230 V AC.
SEK2,272.00
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon,
förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 2 S, 2 Ö,
manöverspänning 110–230 V AC.
SEK2,805.00
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon,
förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 1 S, 3 Ö,
matningsspänning 110–230 V AC.
SEK2,916.00