Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630925","name":"PSEN op Lens Shield-4-120","price":"245.86","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Vastaava kuva
PSEN op Lens Shield-4-120
Tuotenumero: 630925
GTIN: 4046548068702
5 PMMA Altuglas-levyä, joiden pituus on 120 cm, ja niihin liittyvätkulmakiinnikkeet "PSEN op..B-4-120" turvavaloverhon etulasinsuojaamiseen pölyltä, siruilta tai kipinöiltä. Valoverhoparinsuojaamiseen tarvitaan kaksi "PSENop Lens Shield” suojaa.
Yksikkö
Hintasi
€245.86
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
5 PMMA Altuglas-levyä, joiden pituus on 120 cm, ja niihin liittyvätkulmakiinnikkeet "PSEN op..B-4-120" turvavaloverhon etulasinsuojaamiseen pölyltä, siruilta tai kipinöiltä. Valoverhoparinsuojaamiseen tarvitaan kaksi "PSENop Lens Shield” suojaa.
Yleisdata
| Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | PMMA |
| Mitta korkeus | 1342 |
| Leveysmitta | 36.3 |
| Syvyysmitta | 3 |
| Nettopaino | 800 |
| Bruttopaino | 1500 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27273791 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068702 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |