text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op Lens Shield-4-120

Kód materiálu: 630925
GTIN: 4046548068702
Krycí desky 5 PMMA Altuglas v délce 120 cm s příslušnými upevňovacími úhelníky na ochranu skla bezpečnostní světelné mříže řady "PSEN op..B-4-120" před prachem,třískami nebo jiskrami. Na ochranu 1 páru světelných mříží jsou zapotřebí dva kusy"PSENop Lens Shield".

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Krycí desky 5 PMMA Altuglas v délce 120 cm s příslušnými upevňovacími úhelníky na ochranu skla bezpečnostní světelné mříže řady "PSEN op..B-4-120" před prachem,třískami nebo jiskrami. Na ochranu 1 páru světelných mříží jsou zapotřebí dva kusy"PSENop Lens Shield".

Povolení -  
 
Materiál pouzdra PMMA  
Rozměr výška 1342  
Rozměr šířka 36.3  
Rozměr hloubka 3  
Čistá váha 800  
Celková hmotnost 1500  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068702  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1