text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op Lens Shield-4-120

Artikelnummer: 630925
GTIN: 4046548068702
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 120 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på säkerhetsljusridån ”PSEN op..B-4-120” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 120 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på säkerhetsljusridån ”PSEN op..B-4-120” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.

Godkännande -  
 
Kåpmaterial PMMA  
Mått höjd 1342  
Mått bredd 36.3  
Mått djup 3  
Nettovikt 800  
Bruttovikt 1500  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27273791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068702  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1