Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PIT m3.3p machine tools pictogram
Poistuva tuote
€268.37
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja 3 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain- ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1 ja BA2 ja erityinentoimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla, avaintunnusliitäntätransponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Näppäimet, joissaon numerot ja kuvamerkit työstökoneita varten. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Transponderikoodaus | 0x1111 (PILZ) |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tulojen lukumäärä | 3 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Galv. erotus tulo | ei |
| Galv. erotus PJ-lähdöt | ei |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Ilmastostressi ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 60947-5-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60664-1 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
| Kesto painike BA1 ... BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Kesto painike BA1 huolto | 5 s ... 10 s |
| Asennusasento | vapaa |
| Suurin johtimen pituus | 1000 |
| Kotelomat. alaosa | ST + 10µ Zn |
| Kotelomat. etulevy | ABS |
| Liitin |
Ruuviliitin irrotettava
Jousiliitin irrotettava |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 28 - 16 AWG |
| Mitta korkeus | 55 |
| Leveysmitta | 98 |
| Syvyysmitta | 43 |
| Nettopaino | 140 |
| Bruttopaino | 260 |
| TAG:n energiasyöttö | passiivinen (paristoton) |
| Toimintataajuus | 125 kHz |
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371243 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548078411 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
Pakolliset varusteet