Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PIT m3.3p machine tools pictogram
Utgående artikel
SEK3,065.00
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyckel och knappval. 4 driftsätt BA1 och BA2 och ett särskilt driftsätt BA5. Behörighetsindikering via lysdioder, Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Knappar med siffror och piktogram för verktygsmaskiner. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Transponder kodning | 0x1111 (PILZ) |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Antal ingångar | 3 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Galvan. isolering ingång | nej |
| Galvan. Isolering HL-utgångar | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Klimatpåverkan enligt ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Omgivningstemperatur |
-20
60 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
| Tid brytare BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Tid brytare BA1 service | 5 s– 10 s |
| Monteringsläge | godtycklig |
| Max. kabellängd | 1000 |
| Kåpmaterial underdel | ST + 10 µ Zn |
| Kåpmaterial främre platta | ABS |
| Anslutningsplint |
Skruvplint löstagbar
Fjäderkraftplint löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 28–16 AWG |
| Mått höjd | 55 |
| Mått bredd | 98 |
| Mått djup | 43 |
| Nettovikt | 140 |
| Bruttovikt | 260 |
| Energitillförsel TAG | passiv (batterilös) |
| Driftfrekvens | 125 kHz |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371243 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548078411 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Installationstillbehör
Tillbehör – obligatoriska