text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m

Tuotenumero: 630306
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€24.24

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Mittausvirta 4  A
Tyyp. johdinresistanssi K1 57 Ohm/km  
Ominais Läpäistvastus K1 >= 7E+15 Ohm*km  
Erit. johdinkapasiteetti K1 65,6 pF/m  
Ympäristön lämpötila -25 - 80  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
Liitintyyppi 1 4-nap. RJ45-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto kulma  
M12-liittimen 1 koodaus A-koodattu  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Holkkien materiaali CuSn  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PP (9Y)  
Kaapelityyppi K1 Li9YC11Y  
Kaapelin pituus 3  m
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri keltainen, kuin RAL1003  
Kotelon väri musta  
Kaapelin vaipan 1 materiaali TPU 11YH1  
PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys ei  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 5.55  mm
Johtimen pinta-ala 0.34  mm²
Poikkileikkaus AWG K1 22  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Johtimien lukumäärä 4  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Liittimen 1 hyväksynnät UL94 V-0  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys UL VW1  
Kotelon materiaali PUR  
Nettopaino 163  g
Bruttopaino 170  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-koodi 4046548002171  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060311  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
Volume 0