Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630382","name":"PSEN op4S-1-2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op4S-1-2
Kód materiálu: 630382
GTIN: 4046548047776
Bezpečnostní světelná závora, typ 4 PL e, ochrana těla, laserový senzorse
zvětšeným dosahem, přípojka přijímače: 4pól. samec M12,
přípojka vysílače: 4pól. samec M12, připojovací kabel není
součástí dodávky.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní světelná závora, typ 4 PL e, ochrana těla, laserový senzorse zvětšeným dosahem, přípojka přijímače: 4pól. samec M12, přípojka vysílače: 4pól. samec M12, připojovací kabel není součástí dodávky.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Typ BWS | 4 |
| Princip snímače | Laser |
| Rozlišení druhu ochrany | Tělo |
| Provozní rozsah (m) |
0
40 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
20
30 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
| Použitý rozsah vln.délek | 650 nm |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 0 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-10
50 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-3 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Times
| Reakční doba |
0.33
0.33 |
Mechanické údaje
| Způsob připojení | M12 4pólový |
| Materiál krytu horní díl | ABS UL 94 V0 |
| Rozměr hloubka | 68.2 |
| Čistá váha | 47 |
| Celková hmotnost | 75 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272701 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001831 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548047776 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m