Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"632509","name":"PSEN opII protective column-195 Set","price":"364.8","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Similaire à l’illustration
PSEN opII protective column-195 Set
Numéro de l'article: 632509
GTIN: 4046548096217
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column-
195" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur
pouvant atteindre 1800 mm, des vis de fixation et le
"PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières immatérielles
contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières
immatérielles de séc...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€364.80
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column- 195" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 1800 mm, des vis de fixation et le "PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
60 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau pied de mise à niveau | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 1974 |
| Dimension largeur | 96 |
| Dimension profondeur | 68 |
| Poids net | 7200 |
| Poids brut | 11500 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272792 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096217 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN opII slot nuts
632512
Écrous en T pour le montage d’accessoires sur le profilé de la barrièreimmatérielle PSEN opII
ou du poteau de protection. Contenu de l’emballage 4 pièces.
€22.33