Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"632509","name":"PSEN opII protective column-195 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII protective column-195 Set
Número do produto: 632509
GTIN: 4046548096217
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-
195" para barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 1800
mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de
barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com
barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column- 195" para barreiras de luz de proteção com um comprimento de até 1800 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Proteção de barreiras de luz contra ação mecânica intensa. Aplicável com barreira de luz de segurança das linhas PSEN optII.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
Dados mecânicos
| Material da caixa | Alumínio |
| Base de nivelamento | Alumínio |
| Dimensão altura | 1974 |
| Dimensão de profundidade | 96 |
| Dimensão de profundidade | 68 |
| Peso líquido | 7200 |
| Peso bruto | 11500 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096217 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN opII slot nuts
632512
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz
PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalagem: 4 unidades.