text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN opII protective column-195 Set

Produktnummer: 632509
GTIN: 4046548096217
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protective Column- 195" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1800 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.

Styk

Din pris

Kr.2,772.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protective Column- 195" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1800 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.

Godkendelse -  
 
Omgivelsestemperatur -25  
60  
Husets materiale Aluminium  
Materiale nivelleringsfod Aluminium  
Mål, højde 1974  
Mål, bredde 96  
Mål, dybde 68  
Nettovægt 7200  
Bruttovægt 11500  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096217  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.
Kr.170.00