text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN opII protective column-120 Set

제품 번호: 632507
GTIN: 4046548096194
세트에는 최대 길이 1050 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprot ective column-120", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 -  
 
대기 온도 -25  
60  
하우징 소재 알루미늄  
레벨링 풋 소재 알루미늄  
높이 직경 1224  
폭 치수 96  
깊이 치수 68  
순중량 5050  
총중량 8250  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272792  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096194  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
PSEN opII 라이트 가드 또는 보호 컬럼의 프로파일에 액세서리를 설치하기 위한 슬롯 너트. 최소 패키지 콘텐츠 4피스.