Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"632507","name":"PSEN opII protective column-120 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII protective column-120 Set
Numer produktu: 632507
GTIN: 4046548096194
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna "PSEN opII protective Column-
120" do kurtyn świetlnych o długości do 1050 mm, śruby mocujące oraz
regulowana podstawa "PSEN opII adjustable base unit". Ochrona
kurtynświetlnych przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z
z kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna "PSEN opII protective Column- 120" do kurtyn świetlnych o długości do 1050 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa "PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z z kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
60 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał stopki poziomującej | Aluminium |
| Wysokość | 1224 |
| Szerokość | 96 |
| Głębokość | 68 |
| Ciężar netto | 5050 |
| Ciężar brutto | 8250 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096194 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN opII slot nuts
632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII
lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartość opakowania 4 sztuki.