text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN opII protective column-120 Set

Product ID: 632507
GTIN: 4046548096194
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" pro bezpečnostní světelnou mříž délky až 1050 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.

Jednotka

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" pro bezpečnostní světelnou mříž délky až 1050 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.

Povolení -  
 
Okolní teplota -25  
60  
Materiál pouzdra Hliník  
Materiál nivel.základny Hliník  
Rozměr výška 1224  
Rozměr šířka 96  
Rozměr hloubka 68  
Čistá váha 5050  
Celková hmotnost 8250  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096194  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Optional accessories

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Slot nuts for installing accessories to the profile of the PSEN opII light guard or the protective column. Minimum package content 4 pieces.