text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN opII mirror column-060 Set

Kód materiálu: 632007
GTIN: 4046548075687
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-060" s délkou zrcadla 600 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 450 mm.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-060" s délkou zrcadla 600 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 450 mm.

Povolení -  
 
Okolní teplota -10  
60  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Materiál pouzdra Hliník  
Materiál nivel.základny Hliník  
Materiál zrcadla Sklo  
Rozměr výška 600  
Rozměr šířka 96  
Rozměr hloubka 49  
Čistá váha 3240  
Celková hmotnost 6940  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075687  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Pomocný laser pro vyrovnávání světelných mříží PSEN opt II.