text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN opII mirror column-060 Set

Numer produktu: 632007
GTIN: 4046548075687
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-060” o długości lustra 600 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII . Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 450 mm.

Sztuka

Cena

€359.20

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-060” o długości lustra 600 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII . Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 450 mm.

Potwierdzenie -  
 
Temperatura pracy -10  
60  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Materiał obudowy Aluminium  
Materiał stopki poziomującej Aluminium  
Materiał lustra Szkło  
Wysokość 600  
Szerokość 96  
Głębokość 49  
Ciężar netto 3240  
Ciężar brutto 6940  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272792  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075687  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Naprowadzanie laserowe do kurtyn świetlnych serii PSEN opt II.
€190.83