Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630317","name":"PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m","price":"33.35","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
Tuotenumero: 630317
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
Hintasi
€33.35
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 2 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 82 Ohm/km |
Ominais Läpäistvastus K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Erit. johdinkapasiteetti K1 | 59,8pF/m |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | kulma |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Holkkien materiaali | CuSn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelityyppi K1 | Li9YC11Y |
Kaapelin pituus | 5 m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen, kuin RAL1003 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali |
TPU / TPE-U
PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 6.75 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.25 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 24 |
Kierre K1 | 8 johdinta ja täyte |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Johtimien lukumäärä | 8 |
Kaapelin K1 hyväksynnät |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys | UL VW1 |
Kotelon materiaali | PUR |
Nettopaino | 358 g |
Bruttopaino | 368 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548002072 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 1.544 |