Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540334","name":"PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals","price":"24.49","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Vastaava kuva
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
Tuotenumero: 540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
Hintasi
€24.49
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | UL tunnustettu komponentti |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 2 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 85 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Tappien materiaali | CuZn |
Kotelon väri | musta |
Suurin johdinala K1 | 0,75 mm² |
Maks. johdinala AWG K1 | 18 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL 94 HB |
Nettopaino | 21 g |
Bruttopaino | 23 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548066722 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272492 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0 |