text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN ml sa 2.1 unit

Tuotenumero: 570432
Turvalukko PSENmlock, täyskoodattu, turvarajalla ja toimilaitteella,pito, autom. Reset, 12-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli,sarjakytkentä

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€394.96

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk korkea  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus täysin koodattu  
Nollaustyyppi Automaattinen nollaus  
Sopii sarjakytkentään kyllä  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1  
Tulojen lukumäärä 4  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-13  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 55011: luokka A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
 
 
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Pulssin kesto lukitus/avausp 350 - 400 ms  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Evakuointiavaus ei  
Korkeusoffset maks. +/-3,0 mm  
Suurin kulmas. Y-akselin ymp +/-2,0 deg  
Suurin kulmas. Z-akselin ymp +/-7,5 deg  
Suurin kulmas. Z-akselin ymp +/-2,5 deg  
maks. poik. sulkeutumissuunta +/ -2 mm  
Painike tyyppi 1 PSEN ml 2.1  
Liitäntätapa M12, 12-nap. uros  
Johtimet kaapeli LiYY 12 x 0,25 mm2  
Tuotteen materiaali Zn  
Alumiini  
Teräs sinkitty  
Jaloteräs  
Muovi  
Mitta korkeus 217.2  
Leveysmitta 40  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 1100  
Bruttopaino 1450  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548098198  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
€38.66
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€107.09
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
€36.44
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€40.13
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€31.50
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€119.39
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€87.51
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€113.41
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€37.05
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€116.99
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.13
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€106.52
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€29.67
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€106.95
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€32.12
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€45.06
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€61.92
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12 liittimeen (X3, anturi), 8-napainen, A-koodattu ja M12 liitin (X1, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu, PSENcodenintegroimiseksi PSENmlockin sarjakytkentään, SDD:tä käytettäessä valitsetoinen Y-sovitinta käytetyn PSENcoden tyypin mukaan: 540315, 540316,540337, 540338 (ei 570489!).
€20.44
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X3, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X2, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkentään.
€20.44
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Liitin, päätesovitin, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12 liittimeen (X3, anturi), 12-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkennän päättämiseen.
€20.44
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Sovitin PSENmlock-toimilaitteen kohdistamiseksi pienille oville: Säde300-500 mm. Pakkauksen sisältö = 1 sovitin
€60.32
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Keskitysrengas PSEMlock-toimilaitteelle. Tarkoitettu erityisestipienille oville. Pakkauksen sisältö = 1 keskitysrengas
€23.78
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€56.13
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€77.06
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
PSEN ml / PDP67 Y junction PR 570491
Kaapeli, Y-sovitin, IP67, M12-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-urosliittimeen (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,2 m, 4 × 0,25 mm²,keltainen ja M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), musta, suora,5-napainen, A- koodattu, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENmlockin liittämisen,soveltuu vain prosessisuojaukseen (ei henkilösuojausta!)).
€60.93
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Asennuskulma liukuoviin
€32.80
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Asennuslevy 40 mm:n vakioprofiileille
€39.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€48.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.21
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x16, t Turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x16
€1.90
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 80 mm
€87.49
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja kulma saranaoviin, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x12, 1 turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x12
€2.18
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Ovenkahva liukuoviin
€90.34
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 70 mm
€86.40
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 70 mm
€39.75
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 80 mm
€39.75
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Y-sovitin PSEN ml b:n tai PSEN ml s:n liittämiseen PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP:hen, 1 x 8-nap. M12-naarasliitin, suora, A-koodattu 2 x 5-nap. M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu
€57.18
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,25 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 0,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja 570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 0,75 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja 570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
€105.03