Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570491","name":"PSEN ml / PDP67 Y junction PR","price":"60.93","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Vastaava kuva
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
Tuotenumero: 570491
Kaapeli, Y-sovitin, IP67, M12-liitin (X3, anturi), musta,
suora, 8-napainen, A-koodattu M12-urosliittimeen (X1, arviointiyksikkö),
musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,2 m, 4 × 0,25 mm²,keltai... Lisää
Hintasi
€60.93
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Kaapeli, Y-sovitin, IP67, M12-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-urosliittimeen (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,2 m, 4 × 0,25 mm²,keltainen ja M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), musta, suora,5-napainen, A- koodattu, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENmlockin liittämisen,soveltuu vain prosessisuojaukseen (ei henkilösuojausta!)).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 2 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 58 Ohm/km |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 5-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 3 | 8-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 3 muoto | suora |
M12-liittimen 3 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Pist. 2 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Pist. 3 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Kotelomat. pist. 3 | TPU, UL 94 HB |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kosketinpinnat materiaali 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Tappien materiaali | CuZn |
Holkkien materiaali | CuZn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Johdinmateriaali K2 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Eristysmat. johto K2 | PP (9Y) |
Kaapelityyppi K1 | 4Li9Y11Y |
Kaapelityyppi K2 | |
Kaapelin pituus | 0.2 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
Kaapelin ulkovaipan 2 väri | Musta RAL9005 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Johdinvaipan 2 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Kaapelin 2 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 6 x Ø |
Taivutussäde (asen. ) K2 | 6 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 4.45 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.25 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 24 |
Poikkileikkaus AWG K2 | 24 |
Kierre K1 | 4 johdinta |
Kierre K2 | 4 johdinta |
Suojaus K1 | ei |
Suojaus K2 | ei |
Johtimien lukumäärä | 4 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20549 |
Kaapelin K2 hyväksynnät | UL AWM-Style 20549 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL 94 HB |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL 94 HB |
Liittimen 3 hyväksynnät | UL 94 HB |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys | UL FT2 |
Momentti Lukitusruuvi | 0,6 Nm |
Nettopaino | 45 g |
Bruttopaino | 49 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548096705 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272692 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0 |