Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570354","name":"PSEN cable M12-12sf 20m","price":"70.28","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
PSEN cable M12-12sf 20m
Tuotenumero: 570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
Hintasi
€70.28
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 2 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | enint. 84 ohm/km, 20 °C |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 80 °C |
Ilma- ja pintavuotoväli | IEC 60664-1 |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 12-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Kosketinpinnat materiaali 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelityyppi K1 | Li9Y11Y |
Kaapelin pituus | 20 m |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | TPU / TPE-U |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 6 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 5.9 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.25 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 24 |
Suojaus K1 | ei |
Johtimien lukumäärä | 12 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20233 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL 94 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 s) |
Momentti Lukitusruuvi | 0,6 Nm |
Nettopaino | 884 g |
Bruttopaino | 894 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6C |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
EAN-koodi | 4046548088885 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |