Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"506305","name":"PSEN ma1.4a-57/ 1switch","price":"67.43","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Vastaava kuva
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
Tuotenumero: 506305
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, suorakaiteenmuotoinen, IP6K9K,
kytkentäetäisyys riippuen toimilaitteesta, korkeus 18 mm, sarjaliitäntäPSEN ix1:llä, VP = 1 anturi, 5 m kaapeli (P... Lisää
Hintasi
€67.43
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, suorakaiteenmuotoinen, IP6K9K, kytkentäetäisyys riippuen toimilaitteesta, korkeus 18 mm, sarjaliitäntäPSEN ix1:llä, VP = 1 anturi, 5 m kaapeli (PUR).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Anturiperiaate | magneettinen |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Kytkentäjännite | 24 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | |
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +55 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000m |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
IP69
IP67 |
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN ma1.4-03mm |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | 5 m kaapeli |
Johtimet kaapeli | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 37 mm |
Leveysmitta | 26.4 mm |
Syvyysmitta | 18 mm |
Nettopaino | 220 g |
Bruttopaino | 245 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274401 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060263 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 18 mm, VP = 1 toimilaite.
€10.11

PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 10 mm, korkeus 18 mm, VP = 1 toimilaite.
€12.74
Lisävarusteet

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
PSEN ix1 -liitäntä useiden
turva-anturien n/o liittämiseen ja arviointiin, n/o, mitat 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S),
jousiliittimet.
€72.62

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€24.49