Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570408","name":"PSEN ml s 2.1 unit","price":"394.96","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Vastaava kuva
PSEN ml s 2.1 unit
Tuotenumero: 570408
Turvalukko PSENmlock, täyskoodattu, turvarajalla ja toimilaitteella,pito, Power Reset, 12-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli, sarjakytkentä
Hintasi
€394.96
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | täysin koodattu |
Nollaustyyppi | Nollaus virrankatkaisulla |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 4 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-13 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
|
UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Times
Pulssin kesto lukitus/avausp | 350 - 400 ms |
Mekaaniset tiedot
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Evakuointiavaus | ei |
Korkeusoffset maks. | +/-3,0 mm |
Suurin kulmas. Y-akselin ymp | +/-2,0 deg |
Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-7,5 deg |
Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-2,5 deg |
maks. poik. sulkeutumissuunta | +/ -2 mm |
Painike tyyppi 1 | PSEN ml 2.1 |
Liitäntätapa | M12, 12-nap. uros |
Johtimet kaapeli | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
Tuotteen materiaali |
Zn
Alumiini Teräs sinkitty Jaloteräs Muovi |
Mitta korkeus | 217.2 |
Leveysmitta | 40 |
Syvyysmitta | 40 |
Nettopaino | 1100 |
Bruttopaino | 1450 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548090406 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
€38.66
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€85.19
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€107.09
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€40.13
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
€36.44
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€31.50
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€70.28
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€119.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€37.05
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€116.99
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.13
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€106.52
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€29.67
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€106.95
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€32.12
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€45.06
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€61.92
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12
liittimeen (X3, anturi), 8-napainen, A-koodattu ja M12 liitin
(X1, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu, PSENcodenintegroimiseksi PSENmlockin sarjakytkentään, SDD:tä käytettäessä valitsetoinen Y-sovitinta käytetyn PSENcoden tyypin mukaan: 540315, 540316,540337, 540338 (ei
570489!).
€20.44
PSEN ml Y junction M12
570486
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X3, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X2, anturi/seuraava liitin),
8-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkentään.
€20.44
PSEN ml end adapter
570487
Liitin, päätesovitin, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12
liittimeen (X3, anturi), 12-napainen, A-koodattu, PSENmlockin
sarjakytkennän päättämiseen.
€20.44
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Sovitin PSENmlock-toimilaitteen kohdistamiseksi pienille oville: Säde300-500 mm. Pakkauksen sisältö = 1 sovitin
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Keskitysrengas PSEMlock-toimilaitteelle. Tarkoitettu erityisestipienille oville. Pakkauksen sisältö = 1 keskitysrengas
€23.78
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€56.13
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€77.06
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Kaapeli, Y-sovitin, IP67, M12-liitin (X3, anturi), musta,
suora, 8-napainen, A-koodattu M12-urosliittimeen (X1, arviointiyksikkö),
musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,2 m, 4 × 0,25 mm²,keltainen ja M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), musta, suora,5-napainen, A-
koodattu, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENmlockin liittämisen,soveltuu vain prosessisuojaukseen (ei henkilösuojausta!)).
€60.93
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€48.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.21
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja
liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x16, t
Turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x16
€1.90
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja
kulma saranaoviin, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia
M5x12, 1 turvaruuvi yksisuuntaisella uralla M5x12
€2.18
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y-sovitin PSEN ml b:n tai PSEN ml s:n liittämiseen PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP:hen, 1 x 8-nap. M12-naarasliitin, suora, A-koodattu 2 x
5-nap. M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu
€57.18
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 1,25 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 0,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja
570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään,
kaapelin pituus 0,75 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaapeli ja
toimilaite. Tämä versio on asennettava mahdollisimman suoraan.Hätäavauksissa tilausnro 570466 ja
570467 veto-työntökaapelin taipuminen voi heikentää toiminnallisuutta jalyhentää käyttöikää.
€105.03