Microcontrol PNOZmulti 2 - Módulos de comunicación

Diagnóstico con PNOZmulti: información al instante

Módulos de comunicación de los microcontroles PNOZmulti 2

Los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 pueden conectarse a todos los sistemas habituales de bus de campo y de Ethernet. Esto garantiza la conexión a todo tipo de controles principales. Los módulos de comunicación se utilizan para transmitir información de diagnóstico y de estado a un control de rango superior.

PNOZmulti 2 es un microcontrol seguro con una muy amplia gama de opciones de conexión. Configurar las entradas y salidas del módulo de bus de campo resulta muy fácil con la herramienta de software PNOZmulti Configurator. Los módulos de comunicación y de bus de campo sirven para leer datos de diagnóstico y fijar entradas y salidas virtuales para funciones de automatización.

Además, no es necesario adaptar el programa en caso de tener que conectar el PNOZmulti a otro sistema de bus de campo. Solo hay que sustituir un módulo de bus de campo por el módulo de bus de campo correspondiente. La solución de diagnóstico PVIS se selecciona con un solo clic en la herramienta de software PNOZmulti Configurator. Los textos personalizados del cliente se integran con total facilidad.

Para la visualización se utiliza el software de visualización en web PASvisu que, junto con los terminales de operador PMIvisu, forma la solución de automatización perfecta.

Ya está disponible - microcontrol PNOZmulti 2 con Safety-over-EtherCAT

Integración sin fisuras del concepto de seguridad en el concepto de máquina = producción eficiente

Confíe para la transmisión de información de control y relevante para la seguridad en la combinación de EtherCAT con el protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), que transmite información segura y no segura por el mismo canal. EtherCAT es un protocolo Industrial Ethernet abierto. El módulo de bus de campo PNOZ m EF EtherCAT FSoE asociado al dispositivo base PNOZ m B1 se puede usar en máquinas o instalaciones como FSoE-Master, FSoE-Slave o EtherCAT-Slave, según lo requerido. Con una "solución de cable único" es posible realizar así estructuras de instalación seguras a nivel de bus de campo. La configuración se realiza cómodamente en la ; aquí se pueden definir en una vista de lista, por ejemplo, los Slaves que se necesitan. Se dispone de hasta 4 conexiones Master-Master y hasta 60 conexiones Master-Slave.

Con el PNOZmulti 2 como FSoE-Master se realiza fácilmente la conexión en red segura con el sensor de radar seguro PSENradar y la tecnología de accionamiento segura PMC – ambos con funcionalidad FSoE. Si es necesario, se pueden integrar además otros productos preparados para FSoE.

Ventajas de aplicación:

  • Integración sin fisuras del concepto de seguridad en el concepto de máquina
  • "Solución de cable único" segura, basada en sensores y tecnología de accionamiento de Pilz,
  • menos trabajos de cableado para reducir costes,
  • numerosas posibilidades de diagnóstico para minimizar tiempos de parada.

Ventajas de la utilización de los módulos de comunicación PNOZmulti 2

  • Aplicación en todo el mundo gracias a la compatibilidad de conexión con todos los sistemas de bus de campo y sistemas Ethernet del mercado.
  • Sustitución sencilla de módulos de bus de campo sin necesidad de modificar programas
  • Tiempos de parada cortos y alta disponibilidad de la instalación gracias a un diagnóstico cómodo.
  • Comunicación segura a través del Ethernet seguro SafetyNET p.
  • Los microcontroles seguros PNOZmulti 2 pueden utilizarse sin limitaciones de sector, país o tipo de máquina
Vista general de logotipos

Comunicación segura a través de SafetyNET p

A través de Ethernet de tiempo real seguro SafetyNET p se pueden vincular hasta 16 dispositivos base PNOZmulti 2. El módulo de ampliación seguro PNOZ m EF SafetyNET lo hace posible. En un primer paso se ofrece un enlace a través de topología lineal. Aquí se intercambian datos de 32 bits vía RTFL que favorecen tiempos de ciclo cortos en la aplicación. La conexión se datos se caracteriza por un interface de estructura transparente cuyas entradas y salidas están configuradas con 128 y 32 bits, respectivamente.

Para la configuración de una red SafetyNET p y el acoplamiento del proyecto se utiliza la herramienta de software PNOZmulti Network Editor. Se inicia directamente en el PNOZmulti Configurator y permite vincular variables de la imagen de entrada y salida de proyectos PNOZmulti. Después de la carga en los sistemas PNOZmulti, la red SafetyNET p está lista para ser utilizada.

Se utiliza un módulo de ampliación seguro PNOZ m EF SafetyNET por cada dispositivo base (PNOZ m B0 o B1). Los dispositivos base pueden combinarse libremente. A través de un módulo de ampliación Multi-Link pueden incorporarse también dispositivos base PNOZmulti y PNOZmulti Mini a la red.

Características de producto de los módulos de comunicación PNOZmulti 2

  • Módulos de ampliación para conectar a un dispositivo base del microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2
  • Configurable con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • Para la conexión a sistemas de bus de campo: 1 módulo de bus de campo como máx. conectable al dispositivo base
  • Indicadores de estado para la comunicación con el bus de campo y de errores
  • Posibilidad de definir hasta 128 salidas virtuales del sistema de control PNOZmulti 2 en el PNOZmulti Configurator para la comunicación con el bus de campo
  • Bornes de conexión enchufables: bornes de muelle o de tornillo disponibles como accesorios
  • Solo para PNOZ m B0: posibilidad de conectar módulos de comunicación PNOZ m ES ETH con dos interfaces Ethernet, PNOZ m ES RS232 con un interface RS232, además del módulo de bus de campo

Para más información sobre las características técnicas de los módulos de comunicación PNOZmulti 2, consultar el catálogo técnico de los microcontroladores configurables seguros PNOZmulti. 

Descarga

Nuestra gama de productos: PNOZmulti 2 - Módulos de comunicación

PNOZmulti 2 - Módulos de comunicación

Aquí encontrará módulos de comunicación y módulos de bus de campo para todas las redes de comunicación del mercado.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Italia: +39 0362 1826711
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • España: +34 938497433
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Países Bajos: +31 347 320477

Pacífico asiático

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Tailandia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio