Interruptor de seguridad

Supervisión óptima de posiciones

Cinco interruptores de seguridad diferentes

Los interruptores de seguridad sirven para supervisar toda clase de puertas protectoras. Se encargan de parar los movimientos peligrosos de la máquina cuando se abre el dispositivo de protección. Utilizan además distintos principios de funcionamiento, pudiendo elegirse entre interruptores de seguridad mecánicos, magnéticos o codificados.

¿Necesita un bloqueo de seguridad porque en su aplicación se producen movimientos de marcha en inercia peligrosos? Disponemos también de una amplia gama de productos adecuados para cubrir este requerimiento. Encontrará toda la información necesaria en el área Interruptores de seguridad con bloqueo

Aplicación flexible según EN ISO 14119: ventajas de los interruptores de seguridad

  • Diseño compacto para una instalación sencilla en poco espacio
  • Apto para numerosas aplicaciones
  • Reducción de costes mediante conexión serie
  • Larga vida útil gracias a una sólida carcasa
  • Solución completa, segura y económica en conjunción con las unidades de evaluación de Pilz
Imagen que muestra una máquina soldadora de chapa

Características de los interruptores de seguridad

Imagen que contiene las palabras EN ISO 14119
  • Cumplen los requisitos de la norma ISO 14119
  • Mecanismo de acción/codificación: mecánico (PSENmech), magnético sin contacto (PSENmag, PSENhinge), sin contacto y codificado (PSENcode), así como codificación completa y codificación única (PSENcode)
  • grado de protección: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Supervisión segura de puertas protectoras y posición para cualquier entorno y aplicación

Los interruptores de seguridad PSENmech, PSENmag y PSENcode son idóneos para supervisar puertas de vallas de protección, cubiertas, compuertas y compuertas de rodillos y para la detección de posiciones. Nuestros interruptores de seguridad cumplen el requisito de la norma EN ISO 14119 de forma especialmente eficiente y han logrado armonizar la productividad con la seguridad y facilidad de manejo.

Los interruptores de seguridad de Pilz se suministran con diferentes formas de construcción y principios de acción y pueden utilizarse también en condiciones climáticas duras. La conexión serie de los interruptores de seguridad permite además reducir los costes.

Pero los sensores por si solos no bastan: se necesitan sistemas de evaluación adecuados para tener una solución completa. Por este motivo, Pilz ofrece la solución completa segura compuesta de sensores y control. De este modo se ahorra tiempo y dinero en la implementación de todos los componentes, incluida la seguridad certificada.

Instalación industrial azul con puerta protectora

Nuestra gama de productos: Interruptor de seguridad
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
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Alemania: +49 711 3409 444

Pacífico asiático

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio