Interruptor de seguridad magnético sin contacto PSENmag

Máxima seguridad por poco dinero

Interruptor de seguridad magnético sin contacto PSENmag

Los interruptores de seguridad magnéticos se utilizan para la supervisión de la posición de resguardos según EN 60947-5-3 y la supervisión de posiciones en general. PSENmag es un sistema eficiente compuesto por un sensor y un control de Pilz e incluye la certificación pertinente.

La forma compacta de PSENmag libera espacio de instalación. Los conectores y cables para todas las direcciones de montaje y aproximación y una distancia de conmutación protegida de 3 o 8/10 mm dejan margen para un montaje flexible. Benefíciese de la instalación rápida y cómoda del interruptor de seguridad.

Novedad: durabilidad demostrada de los interruptores de seguridad PSENmag

Se ha conseguido incrementar el valor B10d de los interruptores de seguridad PSENmag en las variantes PSEN ma1.4 y PSEN ma1.3, combinados con PNOZmulti 2, PNOZelog o myPNOZ, de 7 millones a 50 millones.

El valor B10d según ISO 13849-1 expresa el número de ciclos de maniobra hasta que se produce el fallo potencialmente peligroso del 10 % de los interruptores en funcionamiento. Como consecuencia, los PSENmag se caracterizan por un desgaste mecánico extremadamente bajo y una vida útil especialmente larga.

Durabilidad de los interruptores de seguridad PSENmag

PSENmag variante de acero fino para alta seguridad y máxima resistencia en condiciones extremas

¿Necesita interruptores de seguridad especialmente robustos para la supervisión de puertas protectoras y posiciones? Los interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag con carcasa de acero fino son la respuesta. Los sensores de acero fino PSENmag son idóneos para el uso en zonas con mucha suciedad y requisitos de limpieza exigentes. Son óptimos también para el montaje en zonas con atmósferas potencialmente explosivas.

Las variantes PSENmag de acero fino son extremadamente resistentes al calor y al frío y destacan por su solidez frente a vibraciones y golpes. El elevado valor B10D es indicativo de una vida útil especialmente larga. Los contactos de señalización adicionales y los LED integrados garantizan además un diagnóstico intuitivo.

Apueste por una solución completa segura y económica de Pilz: combine los sensores de acero fino PSENmag con los microcontroles PNOZmulti o el relé de seguridad PNOZsigma.

Saque partido de las ventajas de PSENmag

  • Rentabilidad y larga vida útil garantizada gracias a la ausencia de desgaste mecánico
  • Instalación rápida en poco espacio
  • Diagnóstico cómodo por contacto de señalización adicional y LED
  • A prueba de golpes y vibraciones
  • Apto para condiciones de mucha suciedad y requisitos higiénicos altos
  • Alta seguridad también en zonas con atmósfera potencialmente explosiva
  • Solución completa segura junto con los dispositivos de evaluación Pilz

Características del interruptor de seguridad magnético

Características del interruptor de seguridad magnético
  • Principio de acción magnético
  • Diseñados para aplicaciones hasta PL e según UNE-EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según UNE-EN/IEC 62061
  • Posibilidad de certificación para zonas con atmósfera potencialmente explosiva según Directiva ATEX
  • Distancias de conmutación de 3 a 8 mm
  • Apto para conexión serie
  • Forma rectangular o redonda
  • Grado de protección: IP65, IP67, IP6K9K
  • Con o sin LED
  • Disponible también en versión con cable fijo

PSENmag para aplicaciones con altos estándares de seguridad

Nuestros sensores magnéticos PSENmag se caracterizan por una protección contra manipulación que los hace perfectos para la supervisión de puertas protectoras y posiciones de cualquier aplicación. Los sensores pueden montarse cubiertos. Esto implica que los sensores de seguridad siguen funcionando perfectamente aunque se cubran con materiales no magnéticos.

Los PSENmag son especialmente adecuados para el uso en la construcción clásica de máquinas e instalaciones. El uso del interruptor de seguridad se recomienda también para ámbitos con requisitos higiénicos altos, p. ej., de la industria alimentaria, de embalajes o farmacéutica.

PSENmag para aplicaciones con altos estándares de seguridad

Aplicaciones sectoriales del interruptor de seguridad magnético

Nuestra gama de productos: sensores magnéticos sin contacto PSENmag

PSENmag para dispositivos de conmutación electrónicos

Los interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag para dispositivos de conmutación electrónicos se combinan perfectamente con los dispositivos de evaluación electrónicos de Pilz.

PSENmag para dispositivos de conmutación electrónicos/electromecánicos

Perfectamente combinable con todos los dispositivos de salidas de Pilz: sensores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag para dispositivos de conmutación electrónicos/electromecánicos.

Accesorios de seguridad magnéticos

Perfectamente adaptados a los sensores magnéticos PSENmag: interfaces múltiples PDP67, tornillos, placas distanciadoras, ángulos de montaje, placas de inversión y mucho más.

Sistemas de conexión

Un amplio abanico de cables compatibles permiten realizar numerosas funciones avanzadas. Seleccione aquí la solución más adecuada.

Sistemas de conexión
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • España: +34 938497433

Pacífico asiático

  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio