Módulos IP67

Para una instalación IP67 sin armario de distribución

Módulos IP67

Los módulos PDP67 de Pilz aportan soluciones para aplicaciones a nivel descentralizado y directamente en el campo. Los módulos son resistentes a la suciedad y al agua según grado de protección IP67. Los módulos descentralizados optimizan los trabajos de instalación y cableado. Se ahorra tiempo, dinero y espacio en el armario de distribución.

Al estar integrados en una carcasa IP67 a prueba de suciedad y agua, los módulos PDP67 son también una garantía de seguridad en entornos industriales duros.

Encontrará accesorios de cableado, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

Conexión directa de sensores de seguridad

Foto de producto nuevos módulos de entrada y salida PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Los módulos PDP67 se instalan en el campo y transmiten las señales de los sensores de campo descentralizados al microcontrol seguro PNOZmulti 2.

Con los módulos de entrada y salida PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA), Pilz amplía su gama de productos para aplicaciones descentralizadas. Los módulos PDP67 disponen de hasta diez entradas digitales seguras y, como novedad, de cuatro salidas por semiconductor seguras con las que se puede conectar directamente, p. ej., el sistema modular de protección de puertas PSENmlock. El circuito de seguridad se configura en la herramienta de software PNOZmulti Configurator. A través del módulo de conexión PNOZ m EF PDP-Link se pueden conectar al PNOZmulti 2 hasta cuatro de estos módulos diseñados con grado de protección IP67. De este modo se pueden supervisar a nivel de campo de manera flexible hasta cuatro sensores de seguridad por módulo PDP67, para un total máximo de 64 sensores. Existe además una variante con conexión roscada de acero inoxidable apta para el uso en la industria alimentaria. Los sensores y actuadores se conectan de forma rápida y sencilla con el módulo PDP67 por medio de conectores enchufables M12, 2 de 5 polos y 2 de 8 polos.

  • Ya no es necesaria la laboriosa tarea de cablear.
  • Se reducen los costes de ampliación y de puesta en marcha de instalaciones de producción modulares

Realizar pedido en la E-Shop

Ahorrar costes con periferia descentralizada.

Imagen de producto sobre fondo blanco

El nuevo módulo de entrada y salida descentralizado PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION se puede parametrizar a partir de la versión de software 11.4.0 de PNOZmulti Configurator y dispone de ocho entradas digitales seguras y cuatro salidas por semiconductor seguras. Ocho salidas configurables como salidas estándar, de tacto de prueba o 24 V. Conexiones disponibles: cuatro conectores enchufables M12 de 5 polos para la conexión directa, por ejemplo, de interruptores de puerta protectora PSENcode o barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II. Variante PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION con conexión roscada de acero inoxidable específicamente para el uso en la industria alimentaria.

Realizar pedido en la E-Shop

Seguridad descentralizada para instalaciones modulares

Para soluciones de automatización flexibles y modulares se requieren sistemas de E/S que proporcionen protección de personas y procesos junto a la zona peligrosa. El nuevo PDP67 PN con interface Profinet/Profisafe lo hace posible. Gracias al grado de protección IP67 y la sólida carcasa de zinc resulta óptimo para su posición en la máquina, uso fuera del armario eléctrico. Garantiza la seguridad en la franja de temperaturas de −30 °C a 70 °C.

El módulo de E/S es sencillo de configurar y se integra fácilmente en redes Profinet/Profisafe existentes. El hecho de prescindir de armarios de distribución y el uso de sencillos conectores enchufables M12 reducen considerablemente el volumen de trabajo de cableado. Esto ahorra tiempo de puesta en marcha y simplifica la ampliación en el caso de instalaciones de producción modulares. Al incorporar conexiones universales que pueden configurarse como entradas o como salidas, los usuarios solo tienen que tener en stock una variante de dispositivo PDP67 PN. Con el consiguiente ahorro de espacio en el almacén.

Realizar pedido en la E-Shop

PDP67 PN con interface Profinet/Profisafe

IO-Link Safety Master PDP67

Imagen de producto IO-Link Safety Master PDP67

El IO-Link Safety Master PDP67 es un dispositivo todoterreno que ofrece numerosas opciones para conectar una amplia gama de dispositivos, incluido IO-Link e IO-Link Safety, señales de entrada y salida seguras así como señales estándar. Amplía además las funciones de un IO-Link-Master convencional con la opción de comunicación segura en el ámbito de la seguridad funcional. El IO-Link Safety Master es el interface descentralizado con el sistema de seguridad configurable y gestiona la conexión punto a punto hasta el nivel de campo. El módulo cuenta también con puertos configurables que pueden utilizarse para procesar señales de entrada y salida seguras.

Más información sobre IO-Link Safety Master PDP67

Instalación sencilla de módulos IP67: ventajas

  • La facilidad de instalación reduce el trabajo de planificación y diseño
  • No se precisa armario de distribución
  • Sistema de máquinas modular realizable
  • Apto hasta el grado de protección IP67
  • Volumen de cableado reducido

Características de los módulos IP67

Características de los módulos IP67
  • Menos volumen de trabajo de cableado mediante plug-and-play con conectores M12 normalizados
  • Instalación en casi cualquier ubicación gracias a una carcasa compacta y robusta
  • Instalación descentralizada de sensores y accionadores digitales de seguridad
  • Configuración sencilla con las efectivas herramientas PILZ
  • WebServer integrado para diagnóstico de errores rápido (PDP67 PN)
  • Entradas/salidas seguras, configuración universal (PDP67 PN)
  • Aplicación hasta 5.000 m de altitud

Características/productos

Distribuidor pasivo PDP67 F 4 code

Módulos de entrada digitales PDP67 F 8DI ION (VA)

Módulos de entrada descentralizados PDP67 F 8DI ION PT

Módulos de entrada y salida descentralizados
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Módulos de entrada y salida descentralizados
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Módulos Profinet/Profisafe PDP67 PN

Número de pedido

773603

773613 - con conexión roscada de acero inoxidable

773600

773614 - con conexión roscada de acero inoxidable

773616

 

772610

772611 - con conexión roscada de acero inoxidable

772600

772601 - con conexión roscada de acero inoxidable

4R000001

 

Protocolo de bus de campo - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe/Profinet
Conexión en cascada
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Conector macho M12 plug-and-play
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
LED diagnóstico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Configuración - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Número de entradas y salidas 4 Entradas 8 entradas seguras/salidas estándar, configurables 8 entradas seguras/salidas estándar, configurables 10 entradas seguras/4 salidas por semiconductor seguras; 8 salidas
configurables como estándar, tacto de prueba o 24 V; conexiones 2 x M12 de 5 polos y 2 x M12 de 8 polos.
8 entradas seguras/4 salidas por semiconductor seguras; 8 salidas configurables como estándar, tacto de prueba o 24 V, 4 conectores hembra M12 de 5 polos.

Hasta 12 entradas digitales seguras (configurables), hasta 6 salidas digitales seguras (configurables), 2 salidas digitales seguras de 2 polos

Carcasas Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Fundición inyectada de cinc
Conexión

PSENcode PSENslock

Microcontroles seguros configurables PNOZmulti

Microcontroles seguros configurables PNOZmulti

Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 Controlador Profinet/Profisafe libre
Ir a la E-Shop Realizar pedido Realizar pedido Realizar pedido Realizar pedido Realizar pedido Realizar pedido

Descentralizado y pasivo: seguridad descentralizada

Los facilitan la configuración e instalación en redes Profinet/Profisafe. Amplían nuestra familia de productos PDP y pueden integrarse en la red de sistemas de E/S remotas I/O PSSuniversal 2. El dispositivo tiene grado de protección IP67 y dispone de puertos E/S de configuración flexible que permiten conectar tanto sensores como actuadores. Esto le confiere una gran flexibilidad de uso para toda clase de aplicaciones. Además de simplificar la gestión de existencias. Gracias a la robusta carcasa de cinc resiste temperaturas de −30 °C a 70 °C.

Por medio del se pueden conectar hasta cuatro sensores PSENslock o PSENini. Además de la posibilidad de conexión a los sistemas de control configurables PNOZmulti, PNOZmulti Mini y PNOZmulti 2, se dispone también de los relés de seguridad PNOZsigma.

Los módulos digitales PDP67 con grado de protección IP67 transmiten las señales de los sensores de campo descentralizados a la unidad de evaluación de los microcontroles seguros PNOZmulti 2. Pueden conectarse hasta 64 sensores y actuadores. Ya no es necesario cablear. Reduce costes de puesta en marcha y de ampliaciones de máquinas e instalaciones de producción.

Descentralizado y pasivo: seguridad descentralizada

Aplicaciones sectoriales: cuando la descentralización tiene un papel central

Nuestra gama de productos: módulos IP67

Accesorios módulos IP67

Se dispone de numerosos accesorios, como cables de conexión y adaptadores.

Módulos de red

Para soluciones de automatización flexibles y modulares se requieren sistemas de E/S que proporcionen protección a personas y procesos junto a la zona peligrosa. Los módulos PDP67 con interface Profinet/Profisafe y el estándar de comunicación IO-Link Safety lo hacen posible.

Distribuidores pasivos

Los distribuidores pasivos optimizan los trabajos de instalación y cableado al prescindir de costosos elementos de hardware suplementario. La técnica de conexión M12 permite conectar hasta 4 PSENcode a cualquier dispositivo de evaluación (p. ej., PNOZ X, PNOZsigma) a través del distribuidor pasivo.
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
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasil: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • España: +34 938497433
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711

Pacífico asiático

  • Japón: +81 45 471 2281
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tailandia: +66 210 54613
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409-0
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio