text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PDP67 F 4 code

Productnummer: 773603
GTIN: 4046548063011
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección IP67.

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Temperatura ambiente -40  
60  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tipo de protección de bornes
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Categoría de sobretensión II  
¿Condensación permitida? breve  
Peso neto 240  
Material carcasa superior PBT  
Clase de borne bloqueo roscado  
Borne de conexión M12  
Peso bruto 295  
Dimensión Ancho 60  
Dimensión Profundidad 20  
Dimensión de altura 120  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440108  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002585  
Volumen 0.354  dm3
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
UNSPSC 25 39122214  
GTIN 4046548063011  
Harmonized System Code 85389091  
 

Verplichte Accessoires

PDP67 Connector cs
PDP67 Connector cs 773610
Toebehoren PDP67 F4 code, aansluitadapter voor aansluitkabel naar de verwerkingseenheid

Optionele accessoires

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m