Protección de resguardos

Los resguardos móviles en forma de puertas batientes, puertas correderas, compuertas o cubiertas son elementos imprescindibles en la industria. La protección de dispositivos de protección se regula en la norma EN ISO 14119. Las diferentes aplicaciones y situaciones de montaje requieren soluciones flexibles y polivalentes.

Sistema modular de protección de puertas, optimizado para cada aplicación

Para garantizar un trabajo seguro a la vez que un flujo de producción óptimo para cada aplicación, es determinante adoptar una visión holística de la protección. Además del bloqueo de seguridad, la implementación requiere también tiradores, desbloqueo antipánico, gestión de accesos, diagnóstico y control. 

Nuestro sistema modular de puertas protectoras ofrece numerosos componentes que pueden combinarse libremente para adaptarlos a las necesidades individuales. Porque cada máquina y cada dispositivo de protección son diferentes. Aquí encontrará la mejor solución para su dispositivo de protección.

Imagen de producto sistema modular de protección de puertas

Los componentes de la solución de protección de puertas personalizada

Seleccione los productos que se ajusten a sus necesidades y configure su solución:

Dispositivos de bloqueo de seguridad y tiradores

Extensa gama de dispositivos de bloqueo de seguridad para la protección de personas y procesos, con accesorios y tiradores a juego

Unidades de mando y gestión de accesos

La unidad de mando adecuada, con o sin función de autorización de acceso

Diagnóstico, dispositivo de evaluación y control 

Información de diagnóstico y estado completa y una selección de sistemas de seguridad configurables

Soluciones de puerta protectora a medida para todas las aplicaciones

Solución de protección de puertas para la protección del proceso

Para proteger las puertas protectoras no accesibles se utiliza el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock 2 junto con el sistema de mando PITgatebox. Los sensores en conexión serie segura alcanzan PL e, cat. 4. Del control se encarga directamente el microcontrol configurable PNOZmulti 2.

Solución de protección de puertas para la protección de las personas

El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock garantiza el bloqueo seguro de puertas protectoras de paso. Con una fuerza de retención de hasta 7500 N, impide la apertura involuntaria. Gracias al desbloqueo antipánico opcional, PSENmlock puede utilizarse también en zonas con puntos ciegos.

Solución de protección de puertas para aplicaciones con poco espacio de maniobra

El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini permite el bloqueo seguro de puertas protectoras de paso en espacios reducidos. Para la utilización se emplea la unidad de pulsadores PITgatebox. El módulo E/S descentralizado PDP 67 se usa para conectar los dispositivos de bloqueo de seguridad directamente en el campo, cosa que simplifica considerablemente el cableado.

Más información sobre la aplicación de soluciones de puerta protectora

Descubra nuestro whitepaper sobre dispositivos de bloqueo de seguridad.

Descubra cómo los dispositivos de bloqueo de seguridad minimizan el riesgo en máquinas e instalaciones. Sobre la base de la UNE-EN ISO 14119:2013, ilustramos las opciones para diferentes campos de aplicación. Descargue nuestro whitepaper para acceder a información valiosa.

Descargar ahora.
Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dinamarca: +45 74436332

Pacífico asiático

  • Tailandia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334