Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570773","name":"PSEN sg2 cover 2pieces","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
La imagen real puede variar
PSEN sg2 cover 2pieces
Número de producto: 570773
Safety gate system 2. generation, accessories: Cover
bolt mechanics, yellow, PE 2 pieces (spare).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 45 mm |
Dimensión Ancho | 151 mm |
Dimensión Profundidad | 37 mm |
Peso neto | 118 g |
Peso bruto | 120 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548065442 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |