text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sg2 cover 2pieces

Número do produto: 570773
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, acessório: Cobertura mecânica de fechamento, amarela, VPE 2 peças (peça de reposição).

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação -  
 
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Dimensão altura 45  mm
Dimensão de profundidade 151  mm
Dimensão de profundidade 37  mm
Peso líquido 118  g
Peso bruto 120  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85381000  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548065442  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272692  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002594  
Volume 0