Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570773","name":"PSEN sg2 cover 2pieces","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sg2 cover 2pieces
Numero dell'articolo: 570773
Sistema di sicurezza per ripari mobili, 2a generazione, accessori:copertura
meccanica chiavistello, gialla, confezione 2 pezzi (ricambio).
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Dati meccanici
Altezza | 45 mm |
Larghezza | 151 mm |
Profondità | 37 mm |
Peso netto | 118 g |
Peso lordo | 120 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548065442 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volume | 0 |