Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570773","name":"PSEN sg2 cover 2pieces","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Vastaava kuva
PSEN sg2 cover 2pieces
Tuotenumero: 570773
Turvallinen turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, lisävarusteet: suojus,salpamekanismi, keltainen, PU 2 kpl (varaosa).
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 55 °C |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 45 mm |
Leveysmitta | 151 mm |
Syvyysmitta | 37 mm |
Nettopaino | 118 g |
Bruttopaino | 120 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548065442 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272692 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0 |