text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sg2 cover 2pieces

Kód materiálu: 570773
Systém bezpečných ochranných dveří, 2. generace, příslušenství: Kryt mechanická západka, žlutá, balení = 2 kusy (náhradní díl).

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
Okolní teplota 0 - 55  °C
Rozměr výška 45  mm
Rozměr šířka 151  mm
Rozměr hloubka 37  mm
Čistá váha 118  g
Celková hmotnost 120  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85381000  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548065442  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
Svazek 0