text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sg2 cover 2pieces

제품 번호: 570773
안전 게이트 시스템 2. 세대, 액세서리: 커버 볼트 기구, 노란색, PE 2 피스(예비용).

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 -  
 
대기 온도 0 - 55  °C
높이 직경 45  mm
폭 치수 151  mm
깊이 치수 37  mm
순중량 118  g
총중량 120  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85381000  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548065442  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272692  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002594  
용량 0