text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN sg2 cover 2pieces

Numéro de l'article: 570773
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,accessoires : Couvercle Mécanisme de verrouillage, jaune, UE 2 pièces (pièces de rechange).

Unité

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation -  
 
Température d’utilisation 0 - 55  °C
Dimensions hauteur 45  mm
Dimension largeur 151  mm
Dimension profondeur 37  mm
Poids net 118  g
Poids brut 120  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85381000  
UNSPSC 25 39122205  
Code EAN 4046548065442  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272692  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002594  
Volume 0