text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sg2 cover 2pieces

Ürün numarası: 570773
Emniyet kapısı sistemi 2. nesil, aksesuarlar: Kapak şalteri mekaniği, sarı, PE 2 parça (yedek).

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval -  
 
Olarak çevre ısısı 0 - 55  °C
Yükseklik boyutu 45  mm
Genislik boyutu 151  mm
Derinlik boyutu 37  mm
Net agirlik 118  g
Brüt ağırlık 120  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85381000  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kodu 4046548065442  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272692  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002594  
Cilt 0